Bucha de esferas padrão aberto

BBES20AUU-OP - SNR

BBES20AUU-OP

As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-OP
Família de produtosStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno20 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo32 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,011
L - Comprimento45 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L131,5 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Alpha60 °
Número de linhas de bola4
Peso0,084 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
Crev para OP473.58
C0rev para OP739.8
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C