Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-AJ Família de produtos Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço X105CrMo17 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 20 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,009/-0,001 D - Diâmetro externo 32 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,011 L - Comprimento 45 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolerância L1 0/-0,2 D1 - Diâmetro 30,3 mm L2 1,6 mm E 2 mm Número de linhas de bola 5 Peso 0,1 kg
DESEMPENHO Cmin 0,877 kN Cmax 1,283 kN C0min 1,37 kN C0max 2,004 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C