Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-AJ Família de produtos Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço X105CrMo17 Material da gaiola X5CrNi18-10 Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 25 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,011/-0;001 D - Diâmetro externo 40 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,011 L - Comprimento 58 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,3 L1 44,1 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 37,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Número de linhas de bola 6 Peso 0,23 kg
DESEMPENHO Cmin 0,908 kN Cmax 1,162 kN C0min 1,57 kN C0max 2,01 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 140 °C