Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-OP Família de produtos Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço X105CrMo17 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 50 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,013/-0,002 D - Diâmetro externo 75 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,013 L - Comprimento 100 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,3 L1 77,6 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 72 mm L2 2,65 mm E 21 mm Alpha 50 ° Número de linhas de bola 5 Peso 1,08 kg
DESEMPENHO Cmin 4,702 kN Cmax 4,702 kN C0min 7,94 kN C0max 7,94 kN Crev para OP 2680.14 C0rev para OP 4525.8 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C