Bucha de esferas padrão fechado

BBES5AUU - SNR

BBES5AUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX2CrNi19-11
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno5 mm
d - Tolerância diâmetro interno0.008/0
D - Diâmetro externo12 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,008
L - Comprimento22 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L114,5 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro11,5 mm
L21,1 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,011 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C