Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-AJ Família de produtos Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço X105CrMo17 Material da gaiola X5CrNi18-10 Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 60 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,013/-0,002 D - Diâmetro externo 90 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,015 L - Comprimento 125 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,4 L1 101,7 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 86,5 mm L2 3,15 mm E 3 mm Número de linhas de bola 6 Peso 2,17 kg
DESEMPENHO Cmin 6,085 kN Cmax 7,789 kN C0min 9,8 kN C0max 12,544 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 140 °C