Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de esferas padrão ajustável

BBES8UU-AJ - SNR

BBES8UU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno8 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,008/0
D - Diâmetro externo16 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,008
L - Comprimento25 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L116,5 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro15,2 mm
L21,1 mm
E1 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,019 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C