Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As super buchas esféricas caracterizam-se pela sua capacidade de compensar desalinhamentos de até ±0,5°. Os arbustos super bola estão disponíveis em versões fechadas e abertas.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBET Família de produtos Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No Reengraxável Oui/Yes d - Diâmetro interno 50 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,013/-0.002 D - Diâmetro externo 75 mm L - Comprimento 100 mm L - Tolerância comprimento 0,2/-0,2 L1 77,6 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 72 mm L2 2,65 mm Diâmetro F H11 5 mm G 2,5 mm J 2,7 mm Número de linhas de bola 6 Peso 0,618 kg
DESEMPENHO Cmin 10,8 kN Cmax 13,824 kN C0min 13,5 kN C0max 17,28 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C