Bucha de esferas padrão fechado

BBS35UU - SNR

BBS35UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno35 mm
d - Tolerância diâmetro interno0/-0,012
D - Diâmetro externo52 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,019
L - Comprimento70 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L149,5 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro49 mm
L22,1 mm
Número de linhas de bola6
Peso0,425 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin1,875 kN
Cmax2,4 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C