As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE |
| Família de produtos | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | X5CrNi18-10 |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 5 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0/-0,008 |
| D - Diâmetro externo | 10 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,009 |
| L - Comprimento | 15 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,12 |
| L1 | 10,2 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diâmetro | 9,6 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Número de linhas de bola | 4 |
| Peso | 0,004 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 0,082 kN |
| Cmax | 0,116 kN |
| C0min | 0,206 kN |
| C0max | 0,291 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 140 °C |