Unidade de rolamento flutuante

BF12_C3 - SNR

BF12_C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBF12_C3
MarcaSNR
SérieBF
Tipo de unidadesBlock type
MateriaisCarbon steel
B - Largura flange20 mm
B110 mm
B38 mm
H43 mm
H125 mm
H232.5
H518 mm
H61,5 mm
W60 mm
W330 mm
W134 mm
W246 mm
S16,6 mm
S210,8 mm
d110 mm
d25,5 mm
Peso0,35 kg
undefined