Unidade de rolamento flutuante

BF20_C3 - SNR

BF20_C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBF20_C3
MarcaSNR
SérieBF
Tipo de unidadesBlock type
MateriaisCarbon steel
B - Largura flange26 mm
B113 mm
B312 mm
H60 mm
H134 mm
H250
H522 mm
H68,5 mm
W88 mm
W344 mm
W152 mm
W270 mm
S19 mm
S214 mm
d120 mm
d26,6 mm
Peso0,77 kg
undefined