Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unidade de rolamento fixo
BK10_C5 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designação
BK10_C5
Marca
SNR
Série
BK
Tipo de unidades
Block type
Materiais
Carbon steel
B - Largura flange
25 mm
B1
6 mm
B2
13 mm
B3
26,5 mm
B4
30,15 mm
B5
34,5 mm
B8
0 mm
H
39 mm
H1
22 mm
H2
32.5
H5
15 mm
H6
5 mm
W
60 mm
W3
30 mm
W1
34 mm
W2
46 mm
S1
6,6 mm
S3
10,8 mm
Secção quadrada T
16 mm
Ângulo de contacto
30 °
d1
10 mm
d2
5,5 mm
Peso
0,4 kg
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating
5 kN
Cr - Dynamic load rating
5 kN
C0a - Static axial load rating
2,33 kN
C0r - Static load rating
2,33 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção
2 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão
2 kN
Torque inicial
0.019
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção
91 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão