Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 16 mm |
| D - External diameter | 22 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 12 mm |
| C1 - Max drawn cup closed end thickness | 2,7 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR12X16X13 |
| Peso | 0,014 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 7,75 kN |
| C0r - Static load rating | 9,7 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 10000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 15000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |