Bucha de agulhas, extremidade fechada

BK1616 - NTN

BK1616

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter16 mm
D - External diameter22 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring16 mm
C1 - Max drawn cup closed end thickness2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR12X16X20
Peso0,018 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating11,1 kN
C0r - Static load rating15,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C