Unidade de rolamento fixo

BK17_C5 - SNR

BK17_C5

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBK17_C5
MarcaSNR
SérieBK
Tipo de unidadesBlock type
MateriaisCarbon steel
B - Largura flange35 mm
B18 mm
B219 mm
B338 mm
B444,15 mm
B551 mm
B828 mm
H64 mm
H139 mm
H255
H528 mm
H68,5 mm
W86 mm
W343 mm
W150 mm
W268 mm
S19 mm
S314 mm
Secção quadrada T24 mm
Ângulo de contacto30 °
d117 mm
d26,6 mm
Peso1,3 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating10,5 kN
Cr - Dynamic load rating10,5 kN
C0a - Static axial load rating5,4 kN
C0r - Static load rating5,4 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção4,07 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão4,07 kN
Torque inicial0.037
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção120 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão120 N/µm