Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BK20_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | BK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 35 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 19 mm |
| B3 | 40 mm |
| B4 | 43,15 mm |
| B5 | 51 mm |
| B8 | 27 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 34 mm |
| H2 | 50 |
| H5 | 22 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 88 mm |
| W3 | 44 mm |
| W1 | 52 mm |
| W2 | 70 mm |
| S1 | 9 mm |
| S3 | 14 mm |
| Secção quadrada T | 30 mm |
| Ângulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 20 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Peso | 1,3 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 13,3 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 13,3 kN |
| C0a - Static axial load rating | 7,7 kN |
| C0r - Static load rating | 7,7 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 5,79 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 5,79 kN |
| Torque inicial | 0.038 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 147 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 147 N/µm |