Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 25 mm |
| D - External diameter | 32 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 16 mm |
| C1 - Max drawn cup closed end thickness | 2,7 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR20X25X17 |
| Peso | 0,031 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 15,9 kN |
| C0r - Static load rating | 24 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 6500 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 9500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |