Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designação | BK25B_C5 |
Marca | SNR |
Série | BK |
Tipo de unidades | Block type |
Materiais | Carbon steel |
B - Largura flange | 42 mm |
B1 | 10 mm |
B2 | 22 mm |
B3 | 48 mm |
B4 | 54,15 mm |
B5 | 63 mm |
B8 | 33 mm |
H | 80 mm |
H1 | 48 mm |
H2 | 70 |
H5 | 33 mm |
H6 | 11 mm |
W | 106 mm |
W3 | 53 mm |
W1 | 64 mm |
W2 | 85 mm |
S1 | 11 mm |
S3 | 17 mm |
Secção quadrada T | 35 mm |
Ângulo de contacto | 40 ° |
d1 | 25 mm |
d2 | 9 mm |
Peso | 2,4 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Ca - Dynamic axial load rating | 14,8 kN |
Cr - Dynamic load rating | 14,8 kN |
C0a - Static axial load rating | 9,4 kN |
C0r - Static load rating | 9,4 kN |
Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 8,9 kN |
Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 8,9 kN |
Torque inicial | 0.073 |
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 169 N/µm |
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 169 N/µm |