Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BK40_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | BK |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| B - Largura flange | 61 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 33 mm |
| B3 | 66 mm |
| B4 | 79,15 mm |
| B5 | 91 mm |
| B8 | 46 mm |
| H | 110 mm |
| H1 | 60 mm |
| H2 | 90 |
| H5 | 37 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| W | 160 mm |
| W3 | 80 mm |
| W1 | 100 mm |
| W2 | 130 mm |
| S1 | 18 mm |
| S3 | 26 mm |
| Secção quadrada T | 50 mm |
| Ângulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 14 mm |
| Peso | 6,8 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 32 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 32 kN |
| C0a - Static axial load rating | 23 kN |
| C0r - Static load rating | 23 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 20,9 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 20,9 kN |
| Torque inicial | 0.205 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 218 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 218 N/µm |