Castanha cilíndrica

BNU01605LCILL4Z-B0 - SNR

BNU01605LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU01605LCILL4Z-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d016 mm
Passo P5 mm
Direção do guiamentoLeft
Tipo de castanhaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
L - Comprimento45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso0,14 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T710,962 kN
C0a para T724,246 kN
Ca para P512,18 kN
C0a para P526,94 kN
Kn314 N/µm