Tipo de flange castanha

BNU01605LSULL4B-B0 - SNR

BNU01605LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU01605LSULL4B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d016 mm
Passo P5 mm
Direção do guiamentoLeft
Tipo de castanhaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Largura flange10 mm
L - Comprimento50 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso0,22 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T710,962 kN
C0a para T724,246 kN
Ca para P512,18 kN
C0a para P526,94 kN
Kn314 N/µm