Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU01610LSULL3B-B0 Marca SNR Série BNU d0 16 mm Passo P 10 mm Direção do guiamento Left Tipo de castanha SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 28 mm D2 48 mm B - Largura flange 10 mm L - Comprimento 57 mm D3 38 mm H 40 mm X 5,5 mm Q 0 mm Número de circuítos 1 x 3 Peso 0,21 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 8,766 kN C0a para T7 19,071 kN Ca para P5 9,74 kN C0a para P5 21,19 kN Kn 255 N/µm