Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU01616RSCLL1B-B0 Marca SNR Série BNU d0 16 mm Passo P 16 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 2,778 mm D1 g6 28 mm D2 48 mm B - Largura flange 10 mm L - Comprimento 45 mm D3 38 mm H 40 mm X 5,5 mm Q 0 mm Número de circuítos 1,8 x 1 Peso 0,19 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 4,387 kN C0a para T7 9,029 kN Ca para P5 4,874 kN C0a para P5 10,032 kN Kn 137 N/µm