Castanha rosqueada

BNU02005RSHLL3Z-B0 - SNR

BNU02005RSHLL3Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU02005RSHLL3Z-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d020 mm
Passo P5 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaSH - Screw-in nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g638 mm
M0 mm
B - Largura flange15 mm
L - Comprimento45 mm
L120,3 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Número de circuítos3 x 1
Peso0,17 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T79,621 kN
C0a para T723,076 kN
Ca para P510,69 kN
C0a para P525,64 kN
Kn294 N/µm