Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU02505LSULL4B-B0 Marca SNR Série BNU d0 25 mm Passo P 5 mm Direção do guiamento Left Tipo de castanha SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Largura flange 10 mm L - Comprimento 51 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Número de circuítos 1 x 4 Peso 0,34 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 13,698 kN C0a para T7 38,961 kN Ca para P5 15,22 kN C0a para P5 43,29 kN Kn 441 N/µm