Tipo de flange castanha

BNU02505RDCLL3B-B0 - SNR

BNU02505RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU02505RDCLL3B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d025 mm
Passo P5 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Largura flange10 mm
L - Comprimento72 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Número de circuítos3,8 x 1
Peso0,37 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T713,104 kN
C0a para T736,999 kN
Ca para P514,56 kN
C0a para P541,11 kN
Kn579 N/µm