Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU02510RSCLL3B-B0 Marca SNR Série BNU d0 25 mm Passo P 10 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Largura flange 12 mm L - Comprimento 57 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Número de circuítos 3,8 x 1 Peso 0,39 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 13,009 kN C0a para T7 36,805 kN Ca para P5 14,455 kN C0a para P5 40,894 kN Kn 441 N/µm