Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BNU03205RCILL4Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Tipo de castanha | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| L - Comprimento | 45 mm |
| L1 | 9 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 12,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Número de circuítos | 1 x 4 |
| Peso | 0,21 kg |

| DESEMPENHO | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 15,273 kN |
| C0a para T7 | 50,391 kN |
| Ca para P5 | 16,97 kN |
| C0a para P5 | 55,99 kN |
| Kn | 530 N/µm |