Tipo de flange castanha

BNU03210RSCLL3B-B0 - SNR

BNU03210RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU03210RSCLL3B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d032 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Largura flange13 mm
L - Comprimento60 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Número de circuítos3,8 x 1
Peso0,68 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T780000 mmpm
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T719,541 kN
C0a para T757,633 kN
Ca para P521,712 kN
C0a para P564,037 kN
Kn539 N/µm