Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BNU04005LCILL4Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direção do guiamento | Left |
| Tipo de castanha | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| L - Comprimento | 45 mm |
| L1 | 9 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 12,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Número de circuítos | 1 x 4 |
| Peso | 0,31 kg |

| DESEMPENHO | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 16,758 kN |
| C0a para T7 | 63,45 kN |
| Ca para P5 | 18,62 kN |
| C0a para P5 | 70,5 kN |
| Kn | 618 N/µm |