Tipo de flange castanha

BNU04020RDCLL2B-B0 - SNR

BNU04020RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU04020RDCLL2B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d040 mm
Passo P20 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Largura flange14 mm
L - Comprimento166 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Número de circuítos2,8 x 1
Peso2,38 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T731,446 kN
C0a para T785,122 kN
Ca para P534,94 kN
C0a para P594,58 kN
Kn716 N/µm