Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU05005RDCLL3B-B0 Marca SNR Série BNU d0 50 mm Passo P 5 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Largura flange 15 mm L - Comprimento 73 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Número de circuítos 3,8 x 1 Peso 1,5 kg
DESEMPENHO Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 17,532 kN C0a para T7 75,798 kN Ca para P5 19,48 kN C0a para P5 84,22 kN Kn 941 N/µm