Castanha cilíndrica

BNU08010RCILL4Z-B0 - SNR

BNU08010RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU08010RCILL4Z-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d080 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
L - Comprimento85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P98 mm
R4,5 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso2,1 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T758,347 kN
C0a para T7253,818 kN
Ca para P564,83 kN
C0a para P5282,02 kN
Kn1069 N/µm