Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BNU08020RSULL4B-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Tipo de castanha | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 9,525 mm |
| D1 g6 | 125 mm |
| D2 | 165 mm |
| B - Largura flange | 25 mm |
| L - Comprimento | 154 mm |
| D3 | 145 mm |
| H | 130 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuítos | 1 x 4 |
| Peso | 8,06 kg |

| DESEMPENHO | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 102,555 kN |
| C0a para T7 | 379,269 kN |
| Ca para P5 | 113,95 kN |
| C0a para P5 | 421,41 kN |
| Kn | 1354 N/µm |