Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marca | SNR |
| Série | BSH |
| d0 | 16 mm |
| Passo P | 4 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Shaft Type | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Materiais | Carbon steel |
| Classe de tolerância | P5 |
| d1 | 16 mm |
| d2 | 14,214 mm |
| dpw | 16,819 mm |
| Comprimento máximo | 5400 mm |
| Peso por metro | 1.47 |