Eixo do fuso de esferas redemoinho

BSH03210L00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH03210L00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBSH03210L00P5W-5400-0000-0000-B00
MarcaSNR
SérieBSH
d032 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoLeft
Shaft Type00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MateriaisCarbon steel
Classe de tolerânciaP5
d132 mm
d227,181 mm
dpw34,15 mm
Comprimento máximo5400 mm
Peso por metro5.65
undefined