Eixo do fuso de esferas redemoinho

BSH04020R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH04020R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBSH04020R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarcaSNR
SérieBSH
d040 mm
Passo P20 mm
Direção do guiamentoRight
Shaft Type01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MateriaisCarbon steel
Classe de tolerânciaP5
d138 mm
d232,551 mm
dpw39,52 mm
Comprimento máximo5400 mm
Peso por metro8.33
undefined