Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Eixo do fuso de esferas laminadas

BSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00 - SNR

BSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00
MarcaSNR
SérieBSH
d080 mm
Passo P20 mm
Direção do guiamentoRight
Shaft Type00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MateriaisCarbon steel
Classe de tolerânciaT7
d180 mm
d273,72 mm
dpw83,25 mm
Comprimento máximo7000 mm
Peso por metro37.12
undefined