Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BSTF50 |
| Marca | SNR |
| Série | BSTF |
| Tipo de unidades | Block type |
| Materiais | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Largura flange | 50 mm |
| B1 | 25 mm |
| B3 | 27 mm |
| H | 165 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 36 |
| W | 205 mm |
| W3 | 102,5 mm |
| W1 | 145 mm |
| W2 | 175 mm |
| S1 | 17,5 mm |
| d1 | 50 mm |
| Peso | 7,5 kg |