Unidade de rolamento fixo

BSTK30-DB - SNR

BSTK30-DB

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBSTK30-DB
MarcaSNR
SérieBSTK
Tipo de unidadesBlock type
MateriaisCarbon steel
D95 mm
D1 g680 mm
M10 mm
M20 mm
B - Largura flange53 mm
B110,5 mm
B232 mm
B342 mm
B426,5 mm
B554 mm
B620 mm
B72,5 mm
B812 mm
H91 mm
H150 mm
H232
H321
h412 mm
W126 mm
W363 mm
W182 mm
W2105 mm
S111 mm
S39,7 mm
Alpha45 °
Ângulo de contacto60 °
d130 mm
Peso2,9 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating29,2 kN
Cr - Dynamic load rating29,2 kN
C0a - Static axial load rating59 kN
C0r - Static load rating59 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção40 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão40 kN
Torque inicial0.365
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção980 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão980 N/µm