C-UCF209D1 - NTN

C-UCF209D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC209D1
  • F209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Total height including cast dust cover (A5)70 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
Overall length (L)137 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
OTHER FEATURES
Peso2,6 kg