C-UCFC211D1 - NTN

C-UCFC211D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC211D1
  • UC211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing Height (A1C)32,5 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)13 mm
Centering height (A3)12 mm
Total height including cast dust cover (A5)75 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
H3 - Centering dia125 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)150 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)106,1 mm
Overall length (L)185 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
OTHER FEATURES
Peso4,8 kg