• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

C-UCFC218D1 - NTN

C-UCFC218D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC218D1
  • UC218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing Height (A1C)50 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Centering height (A3)18 mm
Total height including cast dust cover (A5)122 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Opening in the mounting surface (F min.)119 mm
H3 - Centering dia190 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)220 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)155,6 mm
Overall length (L)265 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)39,7 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)19 mm
OTHER FEATURES
Peso15 kg