Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FL214D1
- UC214D1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| Flange thickness (A1) | 22 mm | 
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 31 mm | 
| Total height including cast dust cover (A5) | 98 mm | 
| Insert IR width (B) | 74,6 mm | 
| Bore dia. (shaft diameter) | 70 | 
| Distance of attachment bolt holes (J) | 216 mm | 
| Overall length (L) | 160 mm | 
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm | 
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 30,2 mm | 
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 16 mm | 
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 7,7 kg |