Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC318D1
- P318D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing width | 110 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 170 mm |
| Insert IR width (B) | 96 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 90 |
| h - Bearing center height | 118 mm |
| H1 - Housing foot height | 45 mm |
| H2 - Housing height | 235 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 330 mm |
| L - Housing length | 430 mm |
| L1 - Housing foot length | 120 mm |
| u - Mounting hole (width) | 33 mm |
| N1 - Mounting hole length | 45 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 40 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 21 mm |
| Mounting bolt size (-) | 27 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 27 kg |