Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- T215D1
- UC215D1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 70 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 26 mm |
| Housing width (T) (A2) | 48 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 135 mm |
| Insert IR width (B) | 77,8 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 75 mm |
| Overall height (T) (H) | 167 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 151 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 111 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 140 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 23 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 121 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 41 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 32 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 70 mm |
| Radius (T) (r) | 92 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |