Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK211D1;H2311X
- P211D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing width | 60 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert - total width (B1) | 59 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| h - Bearing center height | 63,5 mm |
| H1 - Housing foot height | 23 mm |
| H2 - Housing height | 126 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 171 mm |
| L - Housing length | 219 mm |
| L1 - Housing foot length | 65 mm |
| u - Mounting hole (width) | 20 mm |
| N1 - Mounting hole length | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 15 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 4,7 kg |