C-UKP213D1;H2313X - NTN

C-UKP213D1;H2313X

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UK213D1;H2313X
  • P213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width70 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Bearing center height76,2 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Housing length265 mm
L1 - Housing foot length77 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)21 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso7,4 kg