Diâmetro externo cilíndrico, fixado pelo anel de trava excêntrico, junta de vedação com base simples
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| a - Distance to grooves in OR | 3,18 mm |
| b - Groove width in OR | 1,9 mm |
| B - Width of Inner Ring | 25,4 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 38,9 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 17,5 mm |
| C - Width of Outer Ring | 17 mm |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 55,6 mm |
| D - Outer diameter of OR | 72 mm |
| G - Set screw size | M8x1 |
| m - Distance to set screw | 6,5 mm |
| N1 - Groove dia in OR | 68,81 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.5 |
| S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Wrench size | 4 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
| C0 - Static load rating | 15,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,5 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,696 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,398 Hz |